Toto LED světlo stroje je určeno pro osvětlení ve strojích nebo na nich. Díky úzkému provedení jej můžete namontovat i do omezených prostorů. V dodávaném držáku světla je možné světlo otáčet, a osvětlení tak optimálně nastavit. Vyhlazený plastový kryt zabraňuje oslnění obsluhy stroje.
PLD M 160 W-95/105 1176
-
Světlo stroje LED
2702479
Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 95 °/105 °, délka: 1176 mm, krytí: IP67, možnost natočení, včetně příslušenství pro montáž
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cETL
ID schválení: LuminairesEAC
ID schválení: TR_TS_D_12879-22Vaše výhody
Úzké provedení umožňuje montáž i při omezených prostorových možnostech
Připravené k připojení díky přibitému přívodnímu vedení 3 m
Cílené osvětlení díky možnosti kývání
Krytí IP67 umožňuje použití i ve vlhkém prostředí
Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 50000 hod