Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTDA 2,5/ 2-5,0 MIX BD:NZ - Svorka desky plošných spojů
1766763

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: PTDA 2,5/, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: vícebarevný, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Jednoduché prosmyčkování potenciálů – volitelné pro sběrnicové aplikace
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Zaoblené provedení pro individuální design přístroje
Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst