Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 630 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 6, řada výrobků: PC 5/..-GU, rozteč: 7,62 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 4,2 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 5, Orientace tvaru konektoru: otočeno, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici