Konektor nosné lišty - UMSTBVK 2,5/12-G-5,08BD:12-1SO - 1752654

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží

Konektor nosné lišty, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm², počet pólů: 12, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, barva: zelená, povrch kontaktů: Cín, montáž: Nosná lišta

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Přímý konektorový blok s univerzální patkou k montáži na nosnou lištu NS 32 nebo NS 35
  • Kombinovatelné s rodinou MSTB 2,5
  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 1752654
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356321280
Hmotnost/kus (bez obalu) 36,130 g