ZFKDSA 10-15,00- 2 - Svorka desky plošných spojů
1739295

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 10 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: ZFKDS(A) 10, rozteč: 15 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 6,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 4, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Zvláštní prostor pro můstky k jednoduchému spojení několika pólů se zástrčnými můstky
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly