MKDS 5/ 8-9,5 BG Z1L BD:NZ1160 - Svorka desky plošných spojů
1726651

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 4 mm2, počet potenciálů: 8, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 8, řada výrobků: MKDS 5, rozteč: 9,52 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: Z1L Pozidriv s podélnou štěrbinou, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: béžová, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů