Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 240 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 14, počet řad: 1, počet pólů: 14, počet přípojek: 28, řada výrobků: PTDA 1,5/..-PH, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 45 °, pin-layout: Lineární dvojité osazení kolíků, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,0, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici