Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

NBC-R4BQ/1,5-94B/R4BQRB - Síťový kabel
1424824

Síťový kabel, krytí: IP20, délka kabelu: 1,5 m, počet pólů: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiál: Zinkový tlakový odlitek, typ připojení: zářezový spoj IDC, Ethernet

Detaily výrobku