Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

NBC-MS/10,0-93K/R4AQ SCO - Systémový kabel sběrnice
1418857

Osazený kabel Sercos III, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 3020 (dopravní červená), zástrčka M12, SPEEDCON, 4pólový na zástrčku RJ45/IP20, délka: 7,5 m

Detaily výrobku