Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93B-1,0 - Propojovací kabel
1418251

Síťový kabel PROFINET, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (7drátový), zelený, zástrčka RJ45/IP20, úhlová, na zástrčku RJ45/IP20, úhlovou, délka: 1,0 m

Detaily výrobku