SACCBP-M12FS-8CON-M16/1,03-94B - Přístrojový konektor zezadu stěny
1418095

Přístrojový konektor zezadu stěny, 8-pólový, PUR, vodní modř RAL 5021, Zásuvka, přímo, M12, kódování: A, na volný konec vodiče, Přípojka kabelového oka, délka kabelu: 1,03 m, 0,14 mm2, Ethernet, tento výrobek má být od roku 2027-Q1 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Předem osazeno vedeními v různých standardních délkách pro okamžité použití