SAC-4P-10,0-800/M12FR SCO
-
Kabel snímače/akčního členu
1417668
Kabel snímače/akčního členu, 4-pólový, PUR bezhalogenové, odolné vůči svářecím elektrojiskrám, vysoce pružný, šedá RAL 7001, volný konec vodiče, na Zásuvka úhlová M12 SPEEDCON, kódování: A, délka kabelu: 10 m
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel snímače/akčního členu |
Počet pólů | 4 |
Počet kabelových vývodů | 1 |
Stíněno | ne |
Kódování | A |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 3 |
Třída hořlavosti podle UL 94 | HB |
Materiál těsnění | NBR |
Materiál těla úchytky | TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | TPU GF |
Materiál šroubení | Zinkový odlitek, niklovaný |
Izolační odpor | ≥ 10 MΩ |
Jmenovité napětí UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Jmenovitý proud IN | 4 A |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | ≥ 100 |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Připojení vodiče | |
Utahovací moment | 0,4 Nm (Konektor M12) |
Přípojka 1 | |
Provedení | volný konec vodiče |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zásuvka úhlová M12 SPEEDCON |
Počet pólů | 4 |
Druh zajištění | SPEEDCON |
Druh kódování | A |
Délka vedení | 10 m |
PUR vysoce pružný šedý [800] | |
Rozměrový výkres |
|
Poznámka | Kvůli velmi robustnímu vnějšímu plášti je nutné toto vedení odpláštit pouze v 5cm krocích. |
Hmotnost vedení | 33,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Počet pólů | 4 |
Stíněno | ne |
Typ vedení | PUR vysoce pružný šedý [800] |
Stavba vodiče signálního vedení | 42x 0,10 mm |
Signální vedení AWG | 22 |
Průřez vodiče | 4x 0,34 mm² (Signální vedení) |
Průměr žíly, včetně izolace | 1,3 mm ±0,05 mm (Signální vedení) |
Vnější průměr vedení | 4,80 mm ±0,2 mm |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | šedá RAL 7001 |
Materiál vodič | čistý pramen Cu |
Materiál izolace žíly | PP |
Dílčí žíla, barva | hnědá, bílá, modrá, černá |
Celkové zkrucování | 4 žíly podélně stočené |
Max. odpor vedení | cca. 53 Ω/km |
Izolační odpor | ≥ 20 MΩ*km |
Kabel jmenovitého napětí | 300 V |
Zkušební napětí | 2000 V |
Minimální poloměr ohybu, pevně položený | 4 x D |
Minimální poloměr ohybu, flexibilně položený | 7,5 x D |
Nejmenší poloměr ohnutí, instalovaný na pevno | 20 mm |
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný | 36 mm |
Dynamická zatížitelnost (v ohybu) | Cykly ohybu maximální: 10000000, Poloměr ohnutí: 7,5 x D, Dráha pojezdu: 5 m, Rychlost pojezdu: 3,3 m/s, Zrychlení: 5 m/s² |
Cykly ohybu maximální: 15000000, Poloměr ohnutí: 50 mm, Dráha pojezdu: 0,9 m, Rychlost pojezdu: 5 m/s, Zrychlení: 30 m/s² | |
Dynamická zatížitelnost (v krutu) | Krut: ±360 °/m, Torzní cykly: 1000000, Četnost torzí: 35 cykly/min |
Bezhalogenovost | podle DIN VDE 0472 část 815 |
Odolnost vůči plameni | podle UL 758/1581 FT2 |
Odolnost vůči olejům | podle normy EN 60811-2-1 |
Jiná odolnost | dobře odolné proti kyselinám, louhům a rozpouštědlům |
bez silikonu | |
Zvláštní vlastnosti | Plášť kabelu odolný vůči svářecím jiskrám, recyklovatelný, matný, s nízkou lepivostí, odolný vůči otěru, nehořlavý a samozhášivý |
bez silikonu a kadmia | |
Bez látek narušujících smáčení laku | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C (kabel, pevné uložení) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
IP67 | |
Teplota prostředí (provoz) (Zástrčka/zásuvka) | -25 °C ... 90 °C (Zástrčka/zásuvka) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pevné položení) | -40 °C ... 90 °C (kabel, pevné uložení) |
Teplota prostředí (provoz) (Kabel, pohyblivé položení) | -30 °C ... 90 °C (Kabel, pohyblivé uložení) |
Označení normy | Konektor M12 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-101 |
Objednací číslo | 1417668 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 250 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | AF1 |
Kód výrobku | AF1CCA |
GTIN | 4055626119670 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 334 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 334 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno