VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/3,0M - Kabel
2900127

Osazený, kulatý kabel; přípojka 1: Jednotlivé žíly (14-pólový) (Žíly jsou popsány a opatřeny koncovkami vodiče); přípojka 2: IDC/FLK-zdířkový konektor (1x 14-pólový, 90 °-vývod); délka kabelu: 3 m

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

14- a 16pólové
Konektor podle IEC 60603-13
Propojení 1:1
Jednostranně otevřený konec