FLS PB M12 DI 16 M12 - Decentrální V/V přístroj
2736220

Přístroj Stand Alone pro PROFIBUS má 16 digitálních vstupů. Přípojka M12 probíhá přes techniku zářezového spoje. Napájení 24 V DC je chráněno proti zkratu a přetížení. Jmenovitý proud přístroje činí 1,2 A.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přímo přístupný přepínač nastavení adresy
Průchozí přípojka přes konektor M12
Ochrana před zkratem a před přetížením
Rychlospojka SPEEDCON
Diagnostika a ukazatel stavu
Flexibilní přívod napájecího napětí