IB ST ZF 24 BAI 8/I - I/O-modul
2721235

Analogový vstupní modul INTERBUS-ST, 8 vstupů, 0 až 10 V, 0 až 5 V, 0 až 25 V, 0 až 50 V, druh ochrany IP20, zahrnuje: Svorkovou část s pružinovou svorkou a modulární elektronikou

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Připojení senzorů 2vodičovou technikou
8 analogové proudové vstupy
Standardní typy signálů (napětí a proud)
Moduly snímání teploty