PLD M 260 W-75/95 510/D70 - Světlo stroje LED
2702485

Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 75 °/95 °, délka: 510 mm, průměr: 70 mm, krytí: IP67, možnost natočení, odolný vůči chladivům a mazadlům

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Jednoduchá mechanická výměna klasických trubkových světel (Retrofit) díky průměru 70 mm
Zásuvný přívod dovoluje volbu délky vedení a jednoduchou a rychlou instalaci
Cílené osvětlení díky možnosti kývání
Krytí IP67 a odolnost vůči chladicím a mazacím látkám dovoluje použití obráběcích strojů
Použitelné při vysokých teplotách a vysokém zatížení vibracemi a otřesy
Bezpečnostní sklo umožňuje použití i v prostředí s potenciálním mechanickým namáháním
Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 60000 hod