PLD M 160 W-95/105 1176 - Světlo stroje LED
2702479

Světlo stroje LED, 24 V DC, úhel vyzařování (vertikální/horizontální): 95 °/105 °, délka: 1176 mm, krytí: IP67, možnost natočení, včetně příslušenství pro montáž

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Úzké provedení umožňuje montáž i při omezených prostorových možnostech
Připravené k připojení díky přibitému přívodnímu vedení 3 m
Cílené osvětlení díky možnosti kývání
Krytí IP67 umožňuje použití i ve vlhkém prostředí
Schválení ETL dovoluje použití na severoamerickém trhu
Obzvlášť úsporné díky energeticky efektivní technologii LED a životnosti LED minimálně 50000 hod