FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN
-
Směrovač
2701877
Bezpečnostní zařízení, 10/100 Mbit/s, NAT, VPN, firewall, řízený 4portový přepínač a DMZ, funkčně rozšiřitelné pomocí licencí
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Šířka | 45 mm |
Výška | 130 mm |
Hloubka | 120,6 mm |
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Barva | stříbrný |
Materiál pouzdra | Kov |
Ethernet | |
Typ připojení | RJ45 |
Rychlost přenosu | 10/100 MBit/s |
Fyzika přenosu | Ethernet v RJ45 zkroucený pár |
Délka přenosu | 100 m (na každý segment) |
Kontrolky LED | Napájecí napětí, přenos dat, chyba, link, aktivity |
Počet kanálů | 6 (Porty RJ45) |
Kontakt signalizace | |
Typ připojení | Připojení zástrčkou COMBICON se šroubovými svorkami |
Dodatečný text | bez galvanického oddělení |
VPN - uvolňovací tlačítko | |
Typ připojení | S možností připojení a volitelně 24 V DC/250 mA |
Funkčnost | |
Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall, integrovaným řízeným přepínačem se 4 porty a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s dodatečnou licencí), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, Slot pro SD paměťovou kartu, rozšířený teplotní rozsah, performance firewall / VPN: až 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Systémové předpoklady | |
Podporované prohlížeče | Potřebná podpora HTTPS |
Typ produktu | Security Router pro nosnou lištu |
Provedení | Stand-alone |
Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall, integrovaným řízeným přepínačem se 4 porty a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s dodatečnou licencí), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, Slot pro SD paměťovou kartu, rozšířený teplotní rozsah, performance firewall / VPN: až 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Bezpečnostní funkce | |
1:1 Network Address Translation (NAT) ve VPN | je podporován |
Počet tunelů VPN | 10 (volit. až 250 tunelů s dodatečnou licencí) |
Oprávnění | certifikáty X.509v3 s RSA nebo PSK |
Integrita dat | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
Podpora Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Server nebo Relay agent |
Filtrace | adresy MAC a IP, porty, protokoly |
Propustnost dat Firewall | max. 130 MBit/s (Režim routeru, default firewall pravidla oboustranná průchodnost) |
max. 61 MBit/s (Režim stealth, default firewall pravidla, oboustranná průchodnost) | |
Regulace Firewall | konfigurovatelný Stateful-Inspection-Firewall s plným rozsahem funkcí |
Základní funkce | Router s inteligentní ochranou firewall, integrovaným řízeným přepínačem se 4 porty a VPN pro 10 tunelů (volitelně až 250 s dodatečnou licencí), CIFS Integrity Monitoring (volitelně), kovové pouzdro, Slot pro SD paměťovou kartu, rozšířený teplotní rozsah, performance firewall / VPN: až 124 MBit/s / 40 MBit/s |
Režim Internet Protocol Security (IPsec) | Tunel ESP / transport ESP |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | dle protokolu 802.2 |
Klient Network Time Protocol (NTP) | Klient / server |
Remote Syslog Logging | na externí server |
Směrování | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding |
Ochrana proti | ochrana proti IP Spoofing, DoS a Syn Flood |
Proces šifrování | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Propustnost Virtual Private Network (VPN) | max. 42 MBit/s (Směrovač) |
max. 27 MBit/s (Režim stealth, VPN oboustranná průchodnost) |
Místní diagnostika | P1, P2 Napájecí napětí US1, US2 zelená LED |
po jedné LED na každý port Link aktivní zelená LED | |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
Napájení | |
Napájecí napětí (DC) | 24 V DC (redundantní) |
Rozmezí napájecího napětí | 11 V DC ... 36 V DC |
Přípojka napájení | po COMBICON, max. průřez vodiče 2,5 mm² |
Zbytkové vlnění | 3,6 VPP (v rámci rozsahu přípustného napětí) |
Maximální příkon | 180 mA (nezatížené výstupy) |
Příkon typický | 100 mA (při US = 24 V DC) |
Funkce | |
Kontakt hlášení spouštěcí napětí | 24 V DC (typicky) |
Kontakt hlášení spouštěcí proud | 250 mA (zkratuvzdorný) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Shoda/schválení | |
Shodnost | CE shoda |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Ukazatel stavu | LED: P1, P2, defekt, stav, chyba, LAN, WAN |
Objednací číslo | 2701877 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNN |
Kód výrobku | DNN331 |
GTIN | 4046356869362 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 902 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 725 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | fd89be85-b999-452c-916c-965da108e45c |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 27,21 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
FL MGUARD LIC FW RD - Licence 2701356
-
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR - Licence 2702980
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licence 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licence 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-100 - Licence 2702546
-
FL MGUARD LIC OPC INSP - Licence 2702191
-
FL MGUARD LIC FW/VPN RD - Licence 2702193
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Programová/konfigurační paměť 2988162
Vaše výhody
Centrální Management-Tool
Nejvyšší bezpečnost
Maximální výkon
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno