SMKDSP 1,5/16 - Svorka desky plošných spojů
1757549

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 17,5 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 16, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 16, řada výrobků: SMKDSP 1,5, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: L Podélná štěrbina, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 55 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka je připojitelná k různému počtu pólů!

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
Dovoluje připojení dvou vodičů
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Rychlé a pohodlné testování pomocí integrované možnosti kontroly
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů