Znalecké posudky VDE s kontrolou výroby
ID schválení: 40036082Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,2 - 16 |
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 10 mm2, počet potenciálů: 2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 2, řada výrobků: ZFKDS(A) 10, rozteč: 15 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 6,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 4, způsob balení: zabaleno v krabici
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0,2 - 16 |