Průchodný konektor, jmenovitý průřez: 6 mm2, barva: zelená, jmenovitý proud: 32 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 12, počet řad: 1, počet pólů: 12, počet přípojek: 12, řada výrobků: DFK-PC 5/..-STF, rozteč: 7,62 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, typ šroubového připojení: Z1L Pozidriv s podélnou štěrbinou, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON PC 5, Orientace tvaru konektoru: Standardní, zajištění: Šroubový zámek, způsob upevnění: Šroubová příruba, způsob balení: zabaleno v krabici