CC-0,8-ST-0,34-MS AU 0,8µ - Lisovací kontakt
1419463

Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 0,8 mm, průřez přípoje: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, materiál kontaktu: CuZn, Tato položka je neustále přepracováván. Bezolovnatá alternativa podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) je možná na vyžádání předem.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
Vysoká pevnost připojení v tahu
Nízké přechodové odpory
Snadné sledování výroby