NBC-R4AC/20,0-93K/R4AC - Propojovací kabel
1414033

Síťový kabel sercos III, stíněný, křížený kabel, AWG 22 pružný (7drátový), RAL 3020 (dopravní červená), zástrčka RJ45/IP20, přímá, na zástrčku RJ45/IP20, přímou, délka: 20 m

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Perfektní pro průmyslové aplikace
Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např.  v rozvaděčích)
Kompaktní zalomený