US-TMFL 100 CUS - Značkovače pro svorky
0830419

Značkovače pro svorky, Karta, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištění v univerzální drážce štítku, zajištěný do ploché drážky štítku, Počet jednotlivých štítků: 20, výška textového pole: 6,6 mm, šířka textového pole: 104 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Karty poskytují místo pro funkční texty
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniSheet individuálně podle Vašeho zadání
Předem lisované popisovací proužky lze snadno oddělit a jednoduše namontovat