CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 | ||
C | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 |
UL osvědčení
ID schválení: E60425-19890329Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
C | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 |