DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46
-
Elektronická reléová svorka
2964678
Rozhraní elektronického relé, proti rušivým vlivům na řídicí straně, vstup 230 V AC, výstup: 48 V DC/100 mA
Detaily výrobku
Pokyny pro objednávku: | Pouzdro je na jedné straně otevřené. Vhodný kryt je D-DEK 1,5 GN (2716949). |
Návod na použití | Použití můstků EB 80-DIK... ve svornicích DEK: Vzhledem k možnému (nepatrnému) rozšíření pouzdra DEK kvůli absorpci vlhkosti z okolního vzduchu a nepříznivé vůli mezi větším počtem svornic DEK a můstkem EB 80-DIK... doporučujeme při použití můstků EB 80-DIK... jejich přerušení po cca 10 až 12 svornicích DEK a použití drátové propojky na tomto místě do následující svornice DEK. |
Typ produktu | Elektronický reléový modul |
Produktová řada | DEK |
aplikace | Filtr proti rušivým vlivům |
Provozní režim | 100 % ED |
Izolační vlastnosti | |
Izolace | Základní izolace |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Stav údržby dat | |
Datum poslední údržby dat | 14.08.2025 |
Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV AC (Vstup/výstup) |
Vstupní jmenovité napětí UN | 230 V AC |
Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,9 ... 1,1 |
Rozsah vstupního napětí | 207 V AC ... 253 V AC |
Práh sepnutí „0“ signál napětí | ≤ 92 V AC |
Práh sepnutí „1“ signál napětí | > 207 V AC |
Typický vstupní proud při UN | 2,5 mA |
Doba sepnutí typická | 4,4 ms |
Typická doba odpojení | 14 ms |
Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Varistor |
RC člen; RC člen | |
Přenosová frekvence | 5 Hz |
Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
Typ digitálního výstupu | elektronicky |
rozsah výstupního napětí | 3 V DC ... 48 V DC |
Mezní trvalý proud | 100 mA |
Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 0,9 V |
Výstupní obvod | 3vodič, spojený se zemí |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
blokování; Ochranná dioda |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 80 mm |
Hloubka | 56 mm |
Barva | zelená (RAL 6021) |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | 0 °C ... 70 °C |
Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2964678 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK61A1 |
GTIN | 4017918131067 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 21,805 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 21,805 g |
Číslo celní sazby | 85364900 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 423d3e8f-0843-48cf-a7c2-0f71ce380bf2 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
EB 2- DIK RD - Vkládací můstek 2716693
-
EB 3- DIK RD - Vkládací můstek 2716745
-
EB 4- DIK RD - Vkládací můstek 2716758
-
EB 5- DIK RD - Vkládací můstek 2716761
-
EB 10- DIK RD - Vkládací můstek 2716774
-
EB 80- DIK RD - Vkládací můstek 2715953
-
EB 5- DIK BU - Vkládací můstek 2716677
-
EB 10- DIK BU - Vkládací můstek 2716680
-
EB 80- DIK BU - Vkládací můstek 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Oddělovací deska 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
DIKD 1,5 - Svorka iniciačního/akčního prvku 2715979
Vaše výhody
Použití výstupních karet AC, proto zbytkové proudy AC
Necitlivé na rušivé proudy
Aplikace s dlouhými řídicími vedeními
Vysoké napětí odpadnutí relé
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno