DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
-
Elektronická reléová svorka
2964364
Vstupní elektronické relé, s výstupem stejnosměrného napětí v protitaktu, přenosový kmitočet 100 kHz, se světelnou indikací a s ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 24 V DC, výstup: 4–18 V DC/50 mA
Detaily výrobku
| Návod na použití | Použití můstků EB 80-DIK... ve svornicích DEK: Vzhledem k možnému (nepatrnému) rozšíření pouzdra DEK kvůli absorpci vlhkosti z okolního vzduchu a nepříznivé vůli mezi větším počtem svornic DEK a můstkem EB 80-DIK... doporučujeme při použití můstků EB 80-DIK... jejich přerušení po cca 10 až 12 svornicích DEK a použití drátové propojky na tomto místě do následující svornice DEK. |
| Typ produktu | Elektronický reléový modul |
| Produktová řada | DEK |
| aplikace | Vstupní optron 100 kHz |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kV AC (Vstup/výstup) |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,2 |
| Rozsah vstupního napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,4 |
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 |
| Typický vstupní proud při UN | 8 mA |
| Doba sepnutí typická | 1 µs |
| Typická doba odpojení | 2 µs |
| Ukazatel provozního napětí | LED žlutá |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Přenosová frekvence | 100 kHz |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Typ digitálního výstupu | elektronicky |
| rozsah výstupního napětí | 4 V DC ... 18 V DC |
| Mezní trvalý proud | 50 mA |
| Klidový proud | 8,5 mA |
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 1,2 V DC |
| Výstupní obvod | 3vodičový protitakt, spojený se zemí |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,4 Nm ... 0,5 Nm |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 80 mm |
| Hloubka | 56 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Normy/předpisy | IEC 60947-5-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2964364 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK6 |
| Kód výrobku | DK61A1 |
| GTIN | 4017918107437 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 21,6 g |
| Číslo celní sazby | 85364190 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 502efe35-e5ee-40ab-b585-4235f45d8ad8 |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
EB 3- DIK RD - Vkládací můstek 2716745
-
EB 4- DIK RD - Vkládací můstek 2716758
-
EB 5- DIK RD - Vkládací můstek 2716761
-
EB 10- DIK RD - Vkládací můstek 2716774
-
EB 80- DIK RD - Vkládací můstek 2715953
-
EB 5- DIK BU - Vkládací můstek 2716677
-
EB 10- DIK BU - Vkládací můstek 2716680
-
EB 80- DIK BU - Vkládací můstek 2715940
-
D-DEK 1,5 GN - Oddělovací deska 2716949
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 5060935
-
DIKD 1,5 - Svorka iniciačního/akčního prvku 2715979
Vaše výhody
K potlačení poruchy jednostranně opatřeno kondenzátorem
Mezní frekvence do 100 kHz
Mimo jiné vstupy signálu na kartách počítadel PLC
Stupeň protitaktu na straně výstupu
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno