EMG 10-OV-120AC/24DC/1
   - 
  Elektronický reléový modul
    
      2944261
      
      
    
  
      Výkonové elektronické relé, se světelnou indikací a ochranným zapojením ve vstupním a výstupním obvodu, vstup: 120 V AC, výstup: 5-36 V DC/maximálně 1 A
Detaily výrobku
| Typ produktu | Elektronický reléový modul | 
| aplikace | Výstupní funkce | 
| Provozní režim | 100 % ED | 
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Základní izolace | 
| Stav údržby dat | |
| Datum poslední údržby dat | 15.09.2025 | 
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 3,5 kV AC (Vstup/výstup) | 
| Vstupní jmenovité napětí UN | 120 V AC | 
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,8 ... 1,1 | 
| Rozsah vstupního napětí | 96 V AC ... 144 V AC | 
| Práh sepnutí signál „0“ vztažený na UN | ≤ 0,25 | 
| Práh sepnutí signál „1“ vztažený na UN | ≥ 0,8 | 
| Typický vstupní proud při UN | 4 mA | 
| Doba sepnutí typická | 25 ms | 
| Typická doba odpojení | 25 ms | 
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) | 
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | 
| Přenosová frekvence | 10 Hz | 
| Typ digitálního výstupu | elektronicky | 
| Výstupní jmenovité napětí | 24 V DC | 
| rozsah výstupního napětí | 5 V DC ... 36 V DC | 
| Mezní trvalý proud | 1 A (viz křivka snížení výkonu) | 
| Rázový proud | 2 A (t = 1 s) | 
| Hraniční hradicí napětí | 45 V DC (závěrné napětí kolektor-emitor) | 
| Pokles napětí při max. mezním trvalém proudu | ≤ 1 V | 
| Výstupní obvod | 2-vodič bez ukostření | 
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; dioda na ochranu proti přepólování | 
| Vstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení | 
| Délka odizolování | 8 mm | 
| Závit šroubu | M3 | 
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 | 
| Výstupní strana | |
| Typ připojení | Šroubové připojení | 
| Délka odizolování | 8 mm | 
| Závit šroubu | M3 | 
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² | 
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² | 
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 | 
| Šířka | 10 mm | 
| Výška | 75 mm | 
| Hloubka | 102 mm | 
| Barva | zelená (RAL 6021) | 
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 | 
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 | 
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C | 
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C | 
| Normy/předpisy | IEC 60664 | 
| EN 50178 | 
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu | 
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu | 
| Montážní poloha | libovolně | 
| Objednací číslo | 2944261 | 
| Ks/bal. | 10 Kus | 
| Minimální objednané množství | 1 Kus | 
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) | 
| Prodejní kód | DK6 | 
| Kód výrobku | DK61C2 | 
| GTIN | 4017918081560 | 
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 41,84 g | 
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 41,84 g | 
| Číslo celní sazby | 85364900 | 
| Země původu | DE | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122326 | 
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano | 
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu. | 
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) | 
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
        
        Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno