DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 - Elektronická reléová svorka
2941536

Vstupní elektronická reléová svorka, vstup: 60 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA, šířka svorky 6,2 mm

Detaily výrobku






Kompatibilní produkty



Vaše výhody

K dispozici varianta aktoru
Vložné můstky EB-DIK
Popisování a montáž s komfortem řadových svornic
Neopotřebitelné spínání do 24 V DC/10 A nebo 240 V AC/800 mA
Integrované výstupní ochranné zapojení
Integrovaná vstupní zátěž
Ukazatel stavu
Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem do 2,5 kVeff
Nulový spínač napětí u výstupu AC