ELR W2+1- 24DC/500AC-37 - Polovodičový reverzační stykač
2297374

3fázový polovodičový reverzační stykač se vstupem 24 V DC, výstupní proud 37 A, spínač při průchodu napětí nulou, volitelně s tepelnou pojistkou

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Tepelná pojistka volitelně
Stabilní a krátké spínací časy
Dlouhá životnost
Nehlučné spínání bez opotřebení
Integrované ochranné zapojení
Vysoká spínací frekvence
Integrované zajišťovací a zátěžové propojení