ELR W3- 24DC/500AC- 9
-
Polovodičový reverzační stykač
2297316
3fázový polovodičový reverzační stykač se vstupem 24 V DC, výstupní proud 9 A, spínač při průchodu napětí nulou, volitelně s teplotní pojistkou
Detaily výrobku
Typ produktu | Polovodičový stykač |
Provozní režim | 100 % ED |
Počet fází | 3 |
Spínací frekvence | max. 5 Hz |
Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
Spínací frekvence | max. 5 Hz |
Reverzní frekvence | ≤ 10 Hz |
Izolační vlastnosti | |
Izolační pevnost | 500 V |
Jmenovité rázové napětí | 6 kV |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolační vlastnosti mezi řídicím vstupním napětím a hlavním proudovým obvodem | Základní izolace |
Řízení | |
Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
Oblast ovládacího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Rozsah napětí vztažený k UC | 0,8 ... 1,25 |
0,8 ... 1,25 | |
Jmenovitý ovládací proud IC | 12,7 mA |
Práh sepnutí | 9,6 V (Signál „0“) |
19,2 V (Signál „1“) | |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování; Supresorová dioda |
Přepěťová ochrana | |
Indikátor chyb | červená LED |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
AC výstup | |
Jmenovité provozní napětí Ue | 500 V AC |
Rozsah provozního napětí | 48 V AC ... 575 V AC |
Jmenovitý provozní proud při AC-51 | 9 A |
Jmenovitý provozní proud při AC-53a | 9 A |
Hraniční hradicí napětí | 1200 V |
Síťová frekvence | 40 Hz ... 100 Hz |
Rozsah zatěžovacího proudu | 100 mA ... 9 A (viz snížení výkonu) |
Svodový proud | 6 mA (při vypnutí) |
Zbytkové napětí | < 1,5 V |
Rázový proud | 300 A (t = 10 ms) |
Integrál mezního zatížení | 580 A2s |
Ochranné spínání | obvod RCV |
Omezení přepětí | > 575 V AC |
Řídicí obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Zátěžový obvod | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
Indikátor chyb | červená LED |
Šířka | 67,5 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
Schválení UL | |
Certifikát | NMFT.E323771 |
UL údaje | |
SCCR | 5 kA (20 A RK5 (standard fault) fuse) |
Normy / ustanovení | |
Normy/předpisy | DIN EN 50178 |
EN 60947 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný v odstupu = 20 mm |
Montážní poloha | svisle (nosná lišta vodorovně) |
Objednací číslo | 2297316 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK6 |
Kód výrobku | DK6841 |
GTIN | 4046356175678 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 726,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 717,3 g |
Číslo celní sazby | 85364900 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000066 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 20743d30-faef-410a-8793-35644f5713c6 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Tepelná pojistka volitelně
Stabilní a krátké spínací časy
Dlouhá životnost
Nehlučné spínání bez opotřebení
Integrované ochranné zapojení
Integrované zajišťovací a zátěžové propojení
Vysoká spínací frekvence
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno