ELR 3- 24DC/500AC- 9 - Polovodičový stykač
2297219

3fázový polovodičový stykač se vstupem 24 V DC, výstupním proudem 9 A, spínačem při průchodu napětí nulou, volitelně s teplotní pojistkou

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Tepelná pojistka volitelně
Stabilní a krátké spínací časy
Nehlučné spínání bez opotřebení
Dlouhá životnost
Vysoká spínací frekvence
Integrované ochranné zapojení