EH 67,5 F-B/ABS GY7035 - Spodní část krytu
2200519

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra se zámkem patky, ploché provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 67,6 mm, výška: 75 mm, hloubka: 30,3 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Montáž na nosnou lištu nebo na stěnu pro upevnění přístrojů dle aplikace
Jednoduchý design-in díky variabilnímu faktoru formy pouzdra
Vodorovně, čelně a kolmo k čelní straně orientované desky plošných spojů zajišťují absolutní flexibilitu.
Tři varianty krytů pro individuální připojení desky plošných spojů
Integrace nejrůznějších technik připojení desky plošných spojů pro funkční přístrojovou koncepci