PST 1,0/ 4-3,5 YE - Lišta s trny
1740682

Lišta s trny, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: žlutá, jmenovitý proud: 8 A (V závislosti na použité zástrčce), jmenovité napětí (III/2): 250 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů: 4, počet přípojek: 4, řada výrobků: PST 1,0/..-V, rozteč: 3,5 mm, montáž: Pájení THR / vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,8 mm, systém zásuvných hlavic: COMBICON PST 1,0, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Maximální proud se řídí podle použité zástrčky. Rozhodující je nižší z obou hodnot proudu pro zástrčku a kolíkovou lištu. Kolíková lišta je vyrobena z plastu odolného vůči vysokým teplotám a je proto vhodná pro proces reflow.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Vhodné pro vlnové pájení a pájení reflow
Optimální geometrie kolíků pro všechny zástrčky s trnem COMBICON