SACB-10/3-L-M16-M8 HD
-
Rozvodná skříň
1197585
Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 10, počet pólů: 3, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Zástrčka M16 90°, stínění: ne
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
Typ produktu | Rozvodná skříň |
aplikace | Standard |
Počet pólů | 3 |
Počet zásuvných míst | 10 |
Kódování | A |
LED | ano |
Lokální diagnóza | |
Sledovaná funkce | Napájecí napětí na 1 modul |
Optické zobrazení | zelená LED |
Provozní napětí maximálně Umax | 30 V DC |
Místní diagnostika | Napájecí napětí na 1 modul zelená LED |
ukazatel stavu I/O LED žlutá | |
Jmenovité napětí UN | 24 V DC |
Jmenovitý proud celkově | 6 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 2 A |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | Dutinka M8 |
Utahovací moment zásuvné místo vedení senzoru/aktoru | 0,2 Nm |
Utahovací moment kmenový kabel zástrčka | 1,5 Nm |
Utahovací moment montážního šroubu pro upevnění pouzdra | 0,8 Nm |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = P |
2 / 4 (A) = J | |
3 / 4 (A) = T | |
4 / 4 (A) = S | |
5 / 4 (A) = G | |
6 / 4 (A) = R | |
7 / 4 (A) = E | |
8 / 4 (A) = O | |
9 / 4 (A) = C | |
10 / 4 (A) = N | |
1-10 / 1 (+24 V) = A+M | |
1-10 / 3 (0 V) = L+U |
Ukazatel stavu k dispozici | ano |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 30 mm |
Výška | 27 mm |
Délka | 156,4 mm |
Materiálem Plášť závitu | Slitina mědi |
Materiálem Pouzdro | PBT |
Materiálem Zalévací hmota | PUR |
Materiál těsnění O-kroužek | FKM |
Materiál kontakt | CuZn |
Materiál povrch kontaktu | Ni/Au |
Materiál držák kontaktu | PBT |
Materiál kontakt strana kmenového kabelu | Slitina mědi |
Typ připojení | Zástrčka M16 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP67 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 80 °C |
Označení normy | Konektor M8 |
Normy/předpisy | IEC 61076-2-104 |
Objednací číslo | 1197585 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3BCB |
GTIN | 4063151257071 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 166,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-14P-10,0-PUR/M16FR - Kmenový kabel 1693759
-
UCT-TM 6 - Značkovače pro svorky 0828736
-
SACC-M16FS-14CON-M - Konektor 1500554
-
SACC-M16FR-14CON-M - Konektor 1500253
-
PROT-M8 - Uzavírací šroub 1682540
-
TSD 02 SAC - Momentový šroubovák 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Nástroj 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Nástroj 1208474
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno