Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

SACB- 4/3-L-M16-M8 HD - Rozvodná skříň
1197406

Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 3, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Zástrčka M16 90°, stínění: ne

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice