UL osvědčení
ID schválení: FILE E 118976Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |
cUL osvědčení
ID schválení: FILE E 118976Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Rozvodná skříň, aplikace: Standard, typ připojení: Dutinka M8 Kov, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 3, kódování: A, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: ano, PNP; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 5 m, stínění: ne
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |
Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V |