SACB-4/ 8-PT QO
-
Rozvodná skříň
1175445
Rozvodná skříň, typ připojení: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,75 mm2, počet zásuvných míst: 4, počet pólů: 5, obsazení zásuvného místa: dvojité, ukazatel stavu: ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Svorky Push-in 180°, stínění: ne, Při připojení 5 vodičů lze připojit max. 0,5 mm2.
Detaily výrobku
Montážní pokyny | POZOR: Při instalaci kabelů dejte pozor na přípustné poloměry ohybu, protože příliš velké ohnutí zhorší stupeň ochrany. Odlehčete vedení před konektorem snížením jeho mechanické zátěže, např. pomocí stahovacích kabelových spon. |
Návod na použití | Neosazená zásuvná místa je před zprovozněním třeba uzavřít. Vhodné uzavírací prvky naleznete v sekci „Příslušenství“. |
Návod na použití | Vedení s 5 vodiči smějí mít připojovací průřez max. 0,5 mm² / AWG 20 |
Typ produktu | Rozvodná skříň |
Počet pólů | 5 |
Počet zásuvných míst | 4 |
LED | ne |
Jmenovité napětí UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Jmenovitý proud celkově | 10 A |
proudová zatížitelnost na větev max. | 2 A |
Proudová zatížitelnost na jedno zásuvné místo | 4 A |
Připojení vodiče | |
typ připojení senzoru/aktoru | QUICKON |
Průřez přípoje Signální vedení ohebné | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez přípoje Flexibilní napájení | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez přípoje AWG Signální vedení ohebné | 24 ... 16 |
Průřez přípoje AWG Flexibilní napájení | 24 ... 16 |
Délka odizolování Signální vedení | 8 mm |
Délka odizolování obalu | 50 mm (Kmenové vedení) |
Utahovací moment šroubu víka | 0,35 Nm |
Utahovací moment montážního šroubu pro upevnění pouzdra | 0,5 Nm |
Utahovací moment čepičková matice | 2,5 Nm |
Přiřazení svorek | |
Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
1-4 / 1 (+ 48 V) = UN | |
1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
1-4 / 5 (PE) = PE |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 58 mm |
Výška | 45 mm |
Délka | 131 mm |
Klíčový otvor čepičkové matice | 16 mm |
Materiálem Pouzdro | PBT |
Materiálem Zalévací hmota | PUR |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Materiál těsnění O-kroužek | FKM |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál kontakt | ocel/měď |
Materiál povrch kontaktu | Sn |
Materiál držák kontaktu | PA 6.6 |
Materiál kontakt strana kmenového kabelu | Slitina mědi |
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele | PA 6.6 V0 |
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu | Sn |
Materiál izolace žíly | PVC / PE / PP / pryž |
Vnější průměr vedení | 7 mm ... 12 mm |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP65 |
Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 80 °C |
-5 °C ... 50 °C (při osazení) |
Objednací číslo | 1175445 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | AF3 |
Kód výrobku | AF3DBC |
GTIN | 4063151204761 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 252,8 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 252,8 g |
Číslo celní sazby | 85366990 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
Q-PROT 9/11 - Záslepka 1670235
-
SACB-QO SET - Sada šroubení 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Zaskakovací štítky 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Zaskakovací štítky 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Zaskakovací štítky 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Zaskakovací štítky 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Zaskakovací štítky 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Zaskakovací štítky 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Zaskakovací štítky 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Zaskakovací štítky 0801576
-
UTA 107 - Adaptér pro nosnou lištu 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Šroubovák 1206450
-
TSD 25 SAC - Momentový šroubovák 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Nástroj 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Šroubová vložka 1212591
Vaše výhody
Bezpečné v poli díky zalévanému pouzdru a vysokým krytím
Komfortně: Zvýšená dostupnost stroje díky rychlé a jednoduché diagnostice
Inovativní a časově úsporné osazení se zářezovou svorkou
Flexibilně: Rozvodný box s přípojným nástavcem pro osazení na místě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno