Connettori industriali

Connettori industriali HEAVYCON complete

Compatibilità d'innesto, combinazione flessibile

HEAVYCON complete offre il connettore industriale adatto per ogni applicazione.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Connettori industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I connettori industriali della serie HEAVYCON complete proteggono le vostre interfacce e garantiscono, anche nelle condizioni più critiche, una trasmissione di energia sicura. Resistono alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche offrendo una tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.

I vantaggi

  • Il collegamento più adatto alle vostre esigenze grazie a tre diverse serie costruttive
  • Compatibilità d'innesto: le custodie sono compatibili, dal punto di vista del montaggio e dell'innesto, con le custodie in alluminio di altri costruttori
  • Combinazione flessibile: diverse tecnologie di connessione con inserti contatti e morsetti adattatori
  • Tutto in una custodia: inserti contatti modulari per segnali, dati, potenze e impianti pneumatici in custodie Snap-in
  • Interfacce affidabili: tutte le custodie in metallo sono "EMC ready" grazie alle superfici e alle guarnizioni conduttive
  • I connettori industriali sono parte del sistema COMPLETE line

HEAVYCON complete – il connettore adatto per ogni applicazione

Connettori industriali HEAVYCON complete  

Connettori industriali HEAVYCON complete

Elevata flessibilità con i connettori industriali: con le resistenti custodie combinabili delle nostre tre serie costruttive, e con i relativi inserti contatti, potrete creare il collegamento più adatto alle vostre esigenze:

  • HEAVYCON STANDARD – custodia in metallo versatile e resistente alla corrosione con bloccaggio a staffa longitudinale o trasversale
  • HEAVYCON EVO – direzione di uscita del cavo flessibile grazie alla chiusura a baionetta orientabile
  • HEAVYCON ADVANCE – robustezza e convenienza senza compromessi grazie al montaggio diretto

 

Libertà nella scelta della tecnologia di collegamento più adatta

Inserti contatti modulari e a polo fisso  

Ampia gamma di versioni adatta per tutte le applicazioni

Phoenix Contact offre inserti contatti universalmente compatibili e combinabili in modo flessibile, in tutte le più comuni grandezze costruttive e con vari sistemi di collegamento.

Oltre alle versioni a polo fisso, sono disponibili inserti contatti modulari in varie classi di potenza. Combinate vari moduli per la trasmissione di dati, segnali e potenze in un connettore con il semplice innesto a scatto in telai Snap-in.

Le tecniche di connessione rapida, come la connessione Push-in o a perforazione di isolante QUICKON, permettono il collegamento dei cavi in pochi secondi. I nostri inserti contatti a polo fisso e modulari possono essere utilizzati in tutte le serie di custodie.

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Configuratore online per connettori industriali

Assistenza


Configuratore per connettori

Configurazione e ordinazione online dei singoli connettori industriali