Industrial Wireless

Industrial Wireless

Meer flexibiliteit en productiviteit met industriële draadloze systemen.

Industriële draadloze systemen bieden u nieuwe mogelijkheden voor flexibele en efficiënte automatiseringsoplossingen. Ze worden al meer dan tien jaar in talrijke industriële applicaties toegepast en zijn ook onder de zwaarste omstandigheden zeer betrouwbaar gebleken.

Uw voordelen

  • eenvoudige en betrouwbare communicatie met mobiele of moeilijk toegankelijke automatiseringsapparatuur
  • niet-plaatsgebonden toegang tot netwerkresources vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden en reduceert servicekosten en stilstandtijden
  • voor elke toepassing de juiste oplossing dankzij verschillende draadloze technologieën en een omvangrijk antenne-aanbod
  • op maat gesneden oplossingen door individuele advisering en service

Flexibele autonome transportsystemen in de intralogistiek

Draadloos aangestuurd magazijn- en orderverzamelsysteem  

Het robot-ondersteunde magazijn- en orderverzamelsysteem G-Com van Grenzebach (bron: Grenzebach)

Kortere levertijden en dalende stuksaantallen zijn niet alleen voor webwinkels en de betrokken logistieke dienstverleners een grote uitdaging. Autonome transportsystemen, magazijnshuttles en -robots die zich zelfstandig door de installatie voortbewegen, verhogen de flexibiliteit en efficiëntie. Industriële draadloze systemen zijn de oplossing voor een betrouwbare communicatie tussen centrale besturing en magazijnrobots. Ontdek de mogelijkheden met Industrial Wireless in intralogistieke systemen:

  • snelle roaming
  • realtime-communicatie tussen besturing en magazijnrobot
  • voldoende reserve, ook voor gegevensintensieve toepassingen

Smart devices in de fabrieksautomatisering

Draadloze toegang tot machines met smart devices  

Draadloze toegang tot machines met smart devices (bron: Asys automatiseringssystemen)

Tablets en smartphones voor particulier gebruik zijn niet meer weg te denken – en nu rukken ze ook steeds verder op in de industrie: gebruikers willen hun smart device ook voor de registratie van bedrijfsgegevens en diagnose gebruiken, soms zelfs ook voor de programmering en bediening van machines en installaties. Profiteer van industriële draadloze systemen voor:

  • comfortabele visualisering van machinegegevens op smart devices
  • eenvoudig en efficiënt onderhoud op afstand met smart devices
  • intuïtieve besturing en bediening via smart devices

Ethernet als veldbus in de machine

Palletwikkelmachine met draadloos communicatiesysteem  

Robuuste draadloze communicatie met bewegende machinedelen (bron: Oy M. Haloila Ab)

Omdat Ethernet zoveel voordelen biedt, wordt het in toenemende mate als veldbus in de machine toegepast. De toepassing van Ethernet betekent tegelijkertijd dat overdracht via een stroomrail niet meer mogelijk is. Gebruik alle mogelijkheden van Industrial Ethernet door mobiele en moeilijk toegankelijke machinedelen draadloos in uw netwerk te integreren:

  • eenvoudige en voordelige opbouw van draadloos netwerk
  • onderhoudsarme en slijtvaste communicatie met bewegende machinedelen en in ruwe industriële omgevingen
  • veilige draadloze communicatie via SafetyBridge of PROFINET en PROFIsafe