Vulstandbewaking van tanks, temperatuurbewaking, doorstroommetingen, pompstations en grondwaterbronnen, pipelinebewaking, lekkagebewaking, infrastructuur in chemisch park, energiemanagement, in Ex-omgevingen zone 2
Draadloos systeem Radioline
Radioline is het draadloze systeem voor omvangrijke installaties. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai aan het duimwieltje wijst u op eenvoudige wijze de in- en uitgangen toe – zonder programmering.
Dankzij de draadloze Trusted Wireless 2.0-technologie is Radioline de beste keuze voor betrouwbaar gebruik in industriële omgevingen.
Uw voordelen
- Eenvoudige inbedrijfstelling van draadloze systemen – met één draai aan het duimwieltje, helemaal zonder programmering
- Hoge betrouwbaarheid dankzij nieuwe Trusted Wireless 2.0-technologie, AES-codering, frequency hopping en coëxistentiemanagement
- Grote reikwijdte van max. 32 km door hoge ontvangergevoeligheid en afzonderlijk instelbare overdrachtssnelheden
- Besparen op apparatuur: met één enkel apparaat geeft u I/O-signalen of seriële data door, dankzij de geïntegreerde RS-232/485-interface
- Uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen dankzij montagerail-busconnector en hot swap-mogelijkheid
I/O-mapping
De I/O-modulen in een netwerk wijst u met het duimwieltje aan elkaar toe. Zo hoeven dus alleen maar de I/O-modulen die met elkaar moeten communiceren op het gelijke getal te worden ingesteld.
Een digitale ingang krijgt bijvoorbeeld het IO-MAP-adres 12, en de toegewezen digitale uitgang krijgt eveneens IO-MAP-adres 12. Daarmee worden de signalen in de hele installatie correct verdeeld.
Typische toepassingsgebieden van Radioline
Waterbehandelingssinstallaties, koppeling van afgelegen pompstations, koppeling van afgelegen bronnen, roterende delen, bijvoorbeeld bij een ruimerbrug, vulstandbewaking
Energietechniek: windparken, dagbouw, infrastructuur in de energiecentrale, trafostations, waterkrachtcentrales
Transporttechniek: bewaking van motoren bij transportbanden, storingsmeldingen, statusmeldingen op mobiele voertuigen
Aansturing van bijv. verkeerslichtinstallaties, aanduidingssystemen voor parkeergarages, verkeersinformatieborden en indicatieborden.
Typische Trusted Wireless-netwerkstructuur
Radioline in de point-to-point-verbinding, in een stervormig netwerk en in mesh-netwerken
Eén apparaat – Een groot aantal toepassingen
Overdracht van I/O-signalen (Wire-In / Wire-Out)
I/O-datamodus
Radioline maakt een eenvoudige I/O-signaalverdeling in een netwerk en de opbouw van verschillende netwerkstructuren mogelijk (leveringstoestand). I/O-mapping vereenvoudigt daarbij de signaalverdeling in omvangrijke installaties aanzienlijk.
Met één draai aan het duimwieltje wijst u in- en uitgangen snel toe. Zo kunt u via I/O-uitbreidingsmodulen I/O-signalen willekeurig in uw netwerk verdelen en verveelvoudigen – en dat zonder programmering.
Overdracht van seriële data
Seriële datamodus
Met Radioline kunnen meerdere besturingen of seriële randapparaten eenvoudig en snel draadloos aan elkaar worden gekoppeld.
Zo kunnen seriële RS-232/485-kabels worden vervangen.
Dataoverdracht van I/O-stations naar een besturing
PLC/Modbus-RTU-modus
Via de geïntegreerde RS-232- en RS-485-interface kunnen I/O-modulen met Radioline direct draadloos per Modbus-protocol aan de besturing worden gekoppeld.
Op elk remote-station kunnen I/O-uitbreidingsmodulen worden aangesloten. De I/O-signalen worden in een geïntegreerd Modbus-register in de draadloze base-stationmodule opgeslagen en kunnen daar te allen tijde door de besturing worden opgeroepen.
Naast de signalen worden ook diagnoseparameters zoals de kwaliteit van het draadloze signaal van de afzonderlijke deelnemers, in het Modbus-register ter beschikking gesteld om een continue bewaking van het draadloze systeem te waarborgen.
Dataoverdracht van I/O-signalen en Modbus-data
PLC/Modbus-RTU-duale modus
Deze modus combineert de "seriële datamodus" en de "PLC/Modbus-RTU-modus". In deze modus werkt elk station in het netwerk als zelfstandige Modbus-server. Op elk station in het netwerk kunnen I/O-uitbreidingsmodulen worden aangesloten. De procesdata worden lokaal in de Modbus-memory-map van het betreffende station opgeslagen. Tegelijkertijd kunnen op elk station nog andere Modbus-servers via RS-232 of RS-485 worden aangesloten en via het betreffende Modbus-adres worden aangesproken.
Uit het draadloze base-station kunnen alle diagnosegegevens van het draadloze netwerk via Modbus worden uitgelezen.
Toepassingsmogelijkheden met het Radioline-systeem
Productoverzicht Radioline-kopstations
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Draadloze module RAD-868-IFS | Draadloze module RAD-900-IFS-… | Draadloze module RAD-2400-IFS-… | Kopstation RAD-RS485-IFS | |
| Regio | Europa | Noord-/Zuid-Amerika (RAD-900-IFS), Australië/Nieuw-Zeeland (RAD-900-IFS-AU) | Wereldwijd (RAD-2400-IFS), Japan (RAD-2400-IFS-JP) | Wereldwijd |
| Frequentieband | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
| Typisch bereik bij zichtverbinding | < 20 km (geschikt voor grote afstanden met obstakels) | < 32 km (geschikt voor grote afstanden met obstakels) | < 5 km | < 1,2 km (via reeds aanwezige 2-draads koperen aders of meer met converter of repeater) |
| Topologie | Point-to-point, ster, mesh | Point-to-point, ster, mesh | Point-to-point, ster, mesh | Point-to-point, lijn |
| Aantal netwerkdeelnemers | < 99 | < 250 | < 250 | < 99 |
| Typische overdrachtstijd (point-to-point, bidirectioneel - afhankelijk van frequentieband, transmissienelheid, telegramlengte, netwerkstructuur/-grootte) | > 2 s (I/O-modus), > 390 ms (seriële modus) | > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriële modus) | > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriële modus) | > 80 ms (I/O-modus) |
Productoverzicht Radioline-Outdoor-schakel- en verdeelinrichtingen
|
|
|
|
|---|---|---|
| Outdoor-schakel- en verdeelinrichting RAD-RUGGED-BOX-CONF | Outdoorbox RAD-900-DAIO6 | |
| Regio | Wereldwijd | Noord-Amerika en Canada |
| Frequentieband | 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (configureerbaar) | 900 MHz |
| In-/uitgangssignalen | RS-485, type en aantal in- en uitgangssignalen configureerbaar | 2x digitale in-/uitgang, 1x analoge in-/uitgang |
| Voeding | 100 V AC ... 240 V AC | 10,8 V DC ... 30,5 V DC oder 100 V AC ... 240 V AC |
| Omgevingstemperatuur | -25 °C ... +55 °C | -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC) |
| Beschermklasse | IP66 | NEMA 4X |
| Afmetingen | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Productoverzicht Radioline I/O-uitbreidingsmodulen
|
|
|
|
|---|---|---|
| 4-kanaals digitale I/O-modulen | 8-kanaals digitale I/O-modulen | |
| Ingangssignaal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0 … 250 V AC/DC | 8 x 0 ... 30,5 V DC of 2 x puls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU of duale modus)), 4 x NAMUR |
| Uitgangssignaal (DOR, DO, AO) | 4 x 250 V AC/DC, 5 A (relaisuitgang) | 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistoruitgang) |
| In de I/O-modus combineerbare modulen | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (UIT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Productoverzicht Radioline I/O-uitbreidingsmodulen
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Digitale/analoge I/O-module | Analoge I/O-modulen | Temperatuur I/O-module | |
| Ingangssignaal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 ... 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V | 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-aderige aansluiting |
| Uitgangssignaal (DOR, DO, AO) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA | 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC | - |
| In de I/O-modus combineerbare modulen | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (UIT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (UIT) |