Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Radioline multipoint-multiplexer

Radioline multipoint-multiplexer Stel een compleet I/O-systeem nu snel en eenvoudig in bedrijf – helemaal zonder programmering

Het Radioline RS-485-kopstation biedt u met de Radioline-I/O-modulen een multiplexersysteem dat speciaal is afgestemd op procestoepassingen. Bijzonderheden: eenvoudige I/O-mapping met duimwieltje en multipoint-werking via willekeurige 2-aderige kabels of alternatieve media.

Uw voordelen

  • Nieuwe mogelijkheden voor I/O-verdeling met maximaal 99 stations in een bussysteem dankzij multipoint-multiplexer-bedrijf
  • Uitbreiding van het draadloze Radioline-systeem met een bekabelde lijnstructuur
  • Toepasbaar in willekeurige besturingen als Modbus/RTU-slave
  • Overbrugging van grote afstanden via reeds aanwezige 2-draads koperen aders of via een draadloze verbinding
  • Toepassing in explosiegevaarlijke omgevingen zone 2
I/O-mapping

I/O-systemen snel en eenvoudig in bedrijf stellen

I/O-mapping

De I/O-modulen in een netwerk wijst u met het duimwieltje aan elkaar toe. Zo hoeven dus alleen maar de I/O-modulen die met elkaar moeten communiceren, op hetzelfde getal te worden ingesteld. Een digitale ingang krijgt bijvoorbeeld het IO-MAP-adres 12, en de toegewezen digitale uitgang krijgt eveneens IO-MAP-adres 12. Daarmee worden de signalen in de hele installatie correct verdeeld.

Kenmerkende toepassingsgebieden

Procestechniek
Waterbehandelingsinstallatie
Elektriciteitsmasten voor een stad
Verlichte verkeersbrug
Procestechniek

Vulpeilbewaking van tanks, temperatuurbewaking, doorstroommetingen, pompstations en grondwaterbronnen, pipelinebewaking, lekkagebewaking, infrastructuur in chemisch park, energiemanagement, in Ex-omgevingen zone 2

Waterbehandelingsinstallatie

Waterbehandelingsinstallaties, koppeling van afgelegen pompstations, koppeling van afgelegen bronnen, roterende delen, bijv. bij een ruimerbrug, vulstandbewaking

Elektriciteitsmasten voor een stad

Energietechniek: windparken, open mijnbouw, infrastructuur in de energiecentrale, trafostations, waterkrachtcentrales; transporttechniek: bewaking van motoren op transportbanden, storingsmeldingen

Verlichte verkeersbrug

Stedelijke infrastructuur: signaalinstallaties, straatverlichting, parkeerplaatsverlichting, parkeergeleidingssystemen; bouwwerkzaamheden: wegwerkzaamheden, mobiele verkeerslichtinstallaties.

Eén apparaat – Een groot aantal toepassingen


Multipoint-multiplexer

Verdeling van I/O-signalen via bestaande 2-aderige kabels

Multipoint-multiplexer

Verdeling van I/O-signalen in een RS-485-netwerk met max. 99 Radioline-stations via reeds aanwezige 2-aderige kabels. I/O-mapping vereenvoudigt daarbij de signaalverdeling in omvangrijke installaties aanzienlijk.

Met één draai aan het duimwieltje wijst u in- en uitgangen snel toe. Zo kunt u via I/O-uitbreidingsmodulen I/O-signalen willekeurig in uw netwerk verdelen en vermenigvuldigen. En dat zonder programmering.

Draadloos Radioline-systeem voor media-overstijgende communicatie

Draadloze en bekabelde stations vormen een gezamenlijk systeem.

Media-overstijgende communicatie

Een draadloos Radioline-systeem kan op een bestaande master worden uitgebreid door nieuwe RS-485-stations. Draadloze modulen en RS-485-modulen vormen een gezamenlijk systeem met max. 99 Radioline-stations. I/O-mapping vereenvoudigt daarbij de media-overstijgende signaalverdeling in uitgestrekte installaties aanzienlijk.

Met één draai aan het duimwieltje wijst u in- en uitgangen snel toe. Zo kunt u via I/O-uitbreidingsmodulen I/O-signalen willekeurig in uw netwerk verdelen en vermenigvuldigen en dat zonder programmering.

Stand-alone remote-station

Toepassing met willekeurige Modbus/RTU-masters

Stand-alone als remote-station

Toepassing met willekeurige Modbus/RTU-masters. Modulair uitbreidbaar met maximaal 32 I/O-modulen per RS-485-station.

SHDSL-extenders

Vergroot het bereik tot 20 km via reeds aanwezige 2-aderige kabels met SHDSL-extenders

Alternatieve overdrachtsmedia

Uiteraard kan het RS-485-traject altijd worden vervangen door alternatieve overdrachtsmedia om het bereik te vergroten. Er staan verschillende converters voor lichtgeleiderkabels, SHDSL, draadloos of Ethernet voor u ter beschikking.

Toepassingsmogelijkheden met het Radioline-systeem

Toepassingsmogelijkheden met het Radioline-systeem

* Er worden willekeurige seriële protocollen ondersteund

Productoverzicht multipoint-multiplexers


Radioline-kopstations

Radioline-kopstations voor wereldwijde toepassing

Radioline-kopstations

Pas uw I/O-systeem aan uw applicatie aan. Bijzonder kenmerk: met slechts één draai aan het duimwieltje wijst u op eenvoudige wijze in- en uitgangen toe – helemaal zonder programmering.

  • Nieuwe mogelijkheden voor I/O-verdeling met maximaal 99 stations in een bussysteem dankzij multipoint-multiplexer-bedrijf
  • Uitbreiding van het draadloze Radioline-systeem met een kabelgebonden lijnstructuur met maximaal 99 stations
  • Toepasbaar in willekeurige besturingen als Modbus/RTU-slave
  • Uitbreidbaar met max. 32 Radioline I/O-modulen (256 digitale of 128 analoge in- en uitgangen)
  • Afstanden tot 1,2 km via reeds aanwezige 2-draads koperen aders, tot 20 km via SHDSL-extenders
Radioline – I/O-uitbreidingsmodulen

Radioline – I/O-uitbreidingsmodulen voor universele toepassing

Radioline – I/O-uitbreidingsmodulen

Kies tussen verschillende analoge en digitale uitbreidingsmodulen, afgestemd op het soort en aantal van uw signalen.

  • Modulen ook tijdens bedrijf insteekbaar en verwijderbaar (hot swap-mogelijkheid)
  • Galvanische kanaalscheiding
  • Digitale in- en uitgangen met breed bereik (0 V AC … 250 V AC)
  • Transistor- of relaisuitgangen
  • Impulsingangen (0 Hz ... 100 Hz) voor het tellen van impulsen, bijv. voor doorstroommeting
  • Uitgebreider temperatuurbereik (-40 °C ... +70 °C)