Bewaking in het Spaanse solarpark Zuera II zorgt voor langdurig rendement

Overzicht

Zonnepanelen in solarpark Zuera II  

Solarpark met 54.000 kristallijne panelen

  • Grupo Jorge exploiteert een solarpark met een oppervlak van meer dan 30 hectare in de buurt van Zaragoza.
  • De continue bewaking van de strings zorgt voor een duurzaam en efficiënt bedrijf van de volledige installatie.
  • Er werd een stringbox ontwikkeld waarin de string-bewakingsmodulen alsmede de benodigde overspanningsbeveiligingscomponenten zijn ingebouwd.
  • Door de complete regeling en visualisering van de geregistreerde waarden zijn de energie-opbrengsten van Grupo Jorge langdurig gegarandeerd.

Klantprofiel

Medewerker van Grupo Jorge in solarpark Zuera  

Grupo Jorge exploiteert het solarpark bij Zaragoza (bron afbeelding: Grupo Jorge)

Grupo Jorge is al 75 jaar actief in de vleesverwerkende industrie en zet zich uitvoerig in voor een duurzame omgang met de beschikbare natuurlijke bronnen.

Het door het bedrijf geëxploiteerde solarpark Zuera II, dat in oktober 2012 met 11,5 Megawatt in bedrijf werd genomen, strekt zich uit over een oppervlak van meer dan 30 hectare en wekt zonne-energie op voor meer dan 10.000 inwoners.

Toepassing

Stringboxen en string-bewakingsmodulen  

Stringboxen en string-bewakingsmodulen met overspanningsbeveiliging

Solarpark Zuera II bestaat uit 54.000 kristallijne panelen, die de baan van de zon éénassig horizontaal volgen.

De solarparktopologie is in negen segmenten onderverdeeld. Elk segment bestaat uit 256 strings, die via 16 stringboxen (GAK's) op twee centrale omvormers zijn aangesloten. Tussen de stringboxen en het omvormerstation meten DC-meters stroom en spanning van de gelijkspannings-verzamelleidingen. Aan AC-zijde worden voor de invoeding in het stroomnet de omgevormde stroom en de spanning eveneens gemeten.

Een belangrijke eis van de exploitant is de constante bewaking van de strings om een duurzame en efficiënte werking van de gehele installatie te waarborgen.

Oplossing

Topologische weergave van het solarpark  

Topologische weergave van het solarpark

Tegen deze achtergrond heeft Phoenix Contact een stringbox voor 16 strings ontwikkeld waarin de string-bewakingsmodulen uit de productfamilie Solarcheck alsmede de benodigde overspanningsbeveiligingscomponenten zijn ingebouwd.

De solarkabels worden via externe Sunclix-connectoren op elke stringbox aangesloten. Potentiaalverzamelklemmen zorgen voor een snelle en ruimtebesparende koppeling van de afzonderlijke strings. De Solarcheck-meetmodulen controleren de string-stromen en spanningen. Overspanningsbeveiligingscomponenten voor gelijkspannings- en datakabels ronden de stringbox-oplossing af.

Een compacte Inline-besturing verzamelt de string-gegevens van de Solarcheck-communicatiemodulen van de deelnemers in het park. Op deze manier worden tracking-units, Solarcheck-communicatiemodulen, DC-meters, inverters en AC-meters aangesproken. De besturing registreert bovendien de temperatuur van de PV-panelen alsmede de instralingswaarden, die via analoge ingangsklemmen worden geregistreerd, en verwerkt de gegevens vervolgens verder.

Twee meteorologische stations registreren relevante weersgegevens, die aan een besturing worden doorgegeven. Die stuurt de data direct naar het SCADA-systeem alsmede via het PROFINET-protocol naar de hogere park-besturing.

Topologische weergave van het solarpark met webgebaseerd managementsysteem AXweb+  

Webgebaseerd managementsysteem AXweb+

Op elk gewenst moment de geregistreerde waarden weergeven

Voor de visualisering en installatiebewaking maakt de exploitant gebruik van het webgebaseerde managementsysteem AXweb+ van Phoenix Contact, dat de vermogens- en weergegevens van het solarpark weergeeft. De exploitant kan de actuele gegevens via een website, waarop de behaalde vermogens worden gevisualiseerd, lokaal of via internet opvragen en krijgt zodoende overal en altijd relevante informatie.

Een foutenrapport documenteert de uitvallen en visualiseert problemen bij de communicatie tussen de afzonderlijke deelnemers in het park. Het onderhoudspersoneel krijgt op elk moment nauwkeurige informatie door één muisklik.In geval van een storing kan de oorzaak direct worden gelokaliseerd en kunnen er meteen maatregelen worden getroffen. Bovendien worden de servicemedewerkers per SMS op storingen geattendeerd.

Conclusie

Door de complete regeling van het solarpark Zuera II op basis van string-monitoring alsmede de bijbehorende visualisering van de geregistreerde waarden zijn de energie-opbrengsten van Grupo Jorge langdurig gegarandeerd. De ondernemingsgroep heeft vanwege de hoge kwaliteit van de complete oplossing alsmede de uitgebreide support gekozen voor componenten en systemen van Phoenix Contact. Zo hebben de medewerkers van de automatiseringsspecialist de inbedrijfstellingsfase volledig ondersteunend begeleid. Omdat alle vragen van de bedrijven die bij de opbouw betrokken waren snel konden worden beantwoord, kon het solarpark op het geplande tijdstip op het net worden aangesloten.

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
Stringbox voor 32 strings met Inline-zekeringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Stringbox voor 16 strings met standaard string-zekeringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
Fotovoltaïsche connectorenPV-CF-S 6-16 (+)1790784
Fotovoltaïsche connectorenPV-CM-S 6-16 (-)1790797
Aansluitklem met veerdrukaansluitingSTU 35/ 4X103033126
SCK-meetmoduul voor het bewaken van fotovoltaïsche installatiesSCK-M-I-8S-20A2903241
SCK-communicatiemoduul voor de registratie van maximaal 8 x SCK-meetmodulenSCK-C-MODBUS2901674
Inline-controllerILC 171 ETH 2TX2700975
Inline-controller met PROFINET-interfaceILC 350 PN2876928
Ethernet Lean Managed SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
Primair geschakelde voeding TRIO POWER voor railmontageTRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Inline-digitale ingangsklem, compleet met toebehorenIB IL 24 DI 16-PAC2861250
Inline RS-485/-422-functieklem voor de seriële dataoverdrachtIB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
BeschrijvingTypeArtikelnr.
Stringbox voor 32 strings met Inline-zekeringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Stringbox voor 16 strings met standaard string-zekeringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
Fotovoltaïsche connectorenPV-CF-S 6-16 (+)
Fotovoltaïsche connectorenPV-CM-S 6-16 (-)
Aansluitklem met veerdrukaansluitingSTU 35/ 4X10
SCK-meetmoduul voor het bewaken van fotovoltaïsche installatiesSCK-M-I-8S-20A
SCK-communicatiemoduul voor de registratie van maximaal 8 x SCK-meetmodulenSCK-C-MODBUS
Inline-controllerILC 171 ETH 2TX
Inline-controller met PROFINET-interfaceILC 350 PN
Ethernet Lean Managed SwitchFL SWITCH LM 4TX/2FX
Primair geschakelde voeding TRIO POWER voor railmontageTRIO-PS/1AC/24DC/10
Inline-digitale ingangsklem, compleet met toebehorenIB IL 24 DI 16-PAC
Inline RS-485/-422-functieklem voor de seriële dataoverdrachtIB IL RS 485/422-PRO-PAC

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten