Solar Tracking Verhoog de opbrengst van uw fotovoltaïsche installatie door de modulen gericht de zon te laten volgen.
Uitdaging
De solarmodulen zijn altijd optimaal gericht op de zon
Maximale opbrengst
De opbrengst van solarmodules kan worden geoptimaliseerd met één- of tweeassige zonnevolgsystemen. Door exacte tracking worden de modules zo naar de zon gericht, dat de zonnestralen altijd verticaal op de solarcellen komen. Op die manier wordt een optimale energieopwekking gegarandeerd. Daarbij is de continue bewaking van de installatiestatus van doorslaggevend belang.
De werking is veel complexer dan van vast gemonteerde installaties. Er zijn dus hogere investeringen nodig. Niet alleen tracking naar de zon is vereist, maar ook veiligheid bij hoge windbelasting en extreme weersomstandigheden. Phoenix Contact zorgt met haar automatiseringsoplossingen voor een betrouwbaar bedrijf van PV-tracking-installaties en stelt opbrengsten op lange termijn veilig. Met soft- en hardware van Phoenix Contact realiseert u een efficiënt en betrouwbaar monitoringsysteem voor uw solar tracking-park.
Oplossing
Besturingen voor een exacte uitlijning van fotovoltaïsche trackers
Aandrijfregeling
De PLCnext Control AXC F 2152 voor het Axioline I/O-systeem is snel, robuust en optimaal geschikt voor het aansturen van trackingsystemen. Stappenmotordrivers en frequentieomvormers kunnen modulair in het PLCnext-systeem worden geïntegreerd. Voor de positieregistratie staan analoge of incrementele ingangskanalen ter beschikking.
Motorstarters met lange levensduur zijn zeer geschikt voor tracking
Tracking
Voor de tracking van de fotovoltaïsche panelen bieden de hybride motorstarters vier functies: rechtsom, linksom, motorbescherming en NOODSTOP.
In vergelijking met mechanische relais gaat de motorstarter aanzienlijk langer mee, bespaart deze ruimte en hij kan snel worden bekabeld.
Complexe functieblokken ook voor berekening van de zonnestand
Functieblokkenbibliotheken
Phoenix Contact biedt een omvangrijke bibliotheek met kant-en-klare functieblokken aan. De bibliotheek bevat onder andere complexe modules volgens DIN/NREL-algoritmen voor het berekenen van de zonnestand. Op deze basis worden de fotovoltaïsche modulen op elk moment van de dag en in elk seizoen optimaal naar de zon gericht en leveren maximale opbrengst.
Gegevensregistratie van windsnelheid en windrichting noodzakelijk
Registratie van weerdata
Voor PV-trackingsystemen is het belangrijk om de windsnelheid en de windrichting te registreren. Als de windbelasting te hoog is, kunnen de PV-panelen op tijd uit de wind worden verplaatst. Dit voorkomt schade. Het weerstation registreert de huidige windgegevens. Het stuurt de gegevens door naar een hoger geplaatst besturingssysteem, dat ingrijpt in het solarpark. De maximale windbelasting hangt af van het type tracking, de afstand tussen de rijen, de huidige invalshoek en de oppervlakte van de PV-tracker.
Uw voordelen
- Optimaal richten van de fotovoltaïsche panelen met motorische aandrijving door berekening van de zonnestand
- Snelle inbedrijfstelling met webbrowser en functieblokbibliotheken
- Flexibele toegang op afstand tot uw tracking-park via het Ethernet of mobiel netwerk
Producten
Heeft u het juiste product nog niet gevonden?
Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.