Registratie van weerdata Optimaliseer de werking van uw fotovoltaïsche installatie door alle relevante weergegevens te evalueren op basis van meteorologische sensoren die de omgevingsomstandigheden registreren.

Medewerker bij het weerstation

Uitdaging


Solarpark met ondergaande zon

Overzicht van alle data

Exploitanten van vrijstaande installaties vragen om registratie van alle door de sensoren ter beschikking gestelde weergegevens. Weerstations meten 24 uur per dag belangrijke weergegevens, zoals zonlicht, windsnelheid en temperatuur. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de prestatieverhouding te berekenen en via geschikte interfaces worden doorgestuurd naar een centraal SCADA-systeem.

Oplossing


Compleet weerstation: combinatie van sensoren en schakelkast

Weerstations voor fotovoltaïsche installaties

Phoenix Contact biedt voor het registreren van weersgegevens alles uit één hand. De IEC 61724-1 norm beschrijft de nauwkeurigheidseisen voor omgevingssensoren afhankelijk van de installatieklassen A en B. Bij installaties van klasse A gaat het om installaties met een vrij oppervlak, waarvoor bijzonder hoge eisen gelden. Alle door Phoenix Contact aangeboden sensoren voldoen aan de eisen voor deze klasse.

Op basis van de sensoren en functieblokken van onze Solarworx-bibliotheek kan een Power Performance Index beschikbaar worden gesteld voor de installatie-exploitant. Deze index vergelijkt het huidige installatievermogen met het theoretisch mogelijke vermogen. Het is daarom een maatstaf voor de efficiëntie en betrouwbaarheid van de installatie en is vergelijkbaar met de prestatieverhouding.

Intelligente oplossing voor het meten van omgevingsgegevens

Sensoren als onderdeel van een weerstation
Weersensoren op de solarmodule
Parametrering van het weerstation via de webinterface
Interfaces voor gegevensoverdracht aan een SCADA-systeem
Sensoren als onderdeel van een weerstation

Dankzij ons uitgebreide productenprogramma aan omgevingssensoren bieden wij u compacte, op uw wensen afgestemde weerstations aan. De omgevingssensoren van het weerstation worden direct per Modbus met ons besturingssysteem gekoppeld. De reeds geparametreerde sensoren zijn direct gereed om weergegevens over te dragen.

Bij wisselende eisen kunnen sensoren eenvoudig worden toegevoegd of juist weggelaten, zonder dat dit van invloed hoeft te zijn op de interface. Hierdoor is de applicatie eenvoudig multipliceerbaar, zelfs bij veranderde omstandigheden.

Weersensoren op de solarmodule

In plaats van de afzonderlijke bekabeling van iedere sensor worden deze dankzij onze M12-aansluitingen met Y-verdelers zeer eenvoudig in serie geschakeld. De bekabelingsinspanningen ter plaatse zijn duidelijk minder en de integratie in het totale systeem gaat eenvoudig.

Parametrering van het weerstation via de webinterface

Het weerstation van Phoenix Contact is universeel toepasbaar en maakt via standaardinterfaces de aansluiting van gewone sensoren mogelijk. De configuratie van de sensoren vindt eenvoudig plaats via een webinterface. Daarom is er voor de inbedrijfstelling van het weerstation geen programmeer-knowhow nodig.

Interfaces voor gegevensoverdracht aan een SCADA-systeem

Om een eenvoudige koppeling met een hoger SCADA-systeem mogelijk te maken, worden de weerdata naar wens in een gestandaardiseerd dataformaat zoals Modbus, PROFINET of SunSpec® beschikbaar gemaakt en per Ethernet doorgegeven.

Toegang tot het weerstation is dankzij een webinterface binnen het installatienet altijd mogelijk.

Uw voordelen

  • Alle sensoren voldoen aan de vereisten van IEC 61724-1 voor Class A-installaties
  • Weinig inbedrijfstellings- en configuratiewerkzaamheden dankzij Plug-and-play-koppeling van de weersensoren
  • Flexibiliteit dankzij klantspecifieke keuze van de sensoren
  • Eenvoudige aansluiting dankzij ronde M12-connectoren van industriële kwaliteit en ondersteuning van gestandaardiseerde interfaces
  • Installatievriendelijkheid: snelle koppeling zonder programmeerkennis mogelijk
Opbouw en koppeling van registratie van weerdata voor vrijstaande installaties

Het weerstation slaat de geregistreerde data lokaal op en stelt deze via een webinterface ter beschikking aan de gebruiker

Registratie van weerdata voor vrijstaande installaties Universeel toepasbaar en eenvoudig te integreren in het totale systeem

De sensoren van onze weerstations beschikken over een Modbus-interface, wat een groot aantal voordelen oplevert. Ten eerste is er voor de gegevensregistratie van alle sensoren alleen maar één enkele interface nodig, wat de systeem- en interfacekosten minimaliseert. Bij wisselende eisen kunnen sensoren eenvoudig worden toegevoegd of juist weggelaten, zonder dat dit van invloed hoeft te zijn op de interface. Hierdoor is de applicatie eenvoudig multipliceerbaar, zelfs bij veranderde eisen.

In vergelijking met compacte weerstations gaat het bij de door Phoenix Contact aangeboden sensoren om afzonderlijke modulen. Dat betekent dat bij uitval van afzonderlijke sensoren alleen deze ook maar hoeven te worden vervangen. De vervanging verloopt snel en eenvoudig met behulp van Phoenix Contact ronde M12-connectoren, die voldoen aan de hoge industriestandaarden.

Als u ons station voor dataregistratie gebruikt, vindt de aansluiting direct op de schakel- en verdeelinrichting plaats door middel van de ronde connectoren. Verder is er voorzien in een onderbrekingsvrije voeding om kortstondige onderbrekingen in de voeding te overbruggen.

Het door onszelf ontwikkelde applicatieprogramma met geïntegreerd web based management biedt de mogelijkheid de sensoren zonder programmeerkennis in gebruik te nemen. Met de auto-configuratie worden alle in de bus aangesloten sensoren automatisch herkend en kunnen deze dankzij de geïntegreerde besturing door middel van gangbare interfaces, zoals Modbus/TCP, PROFINET, enz., worden overgedragen.
Bij een voedingsspanning van 24 V beschikken alle sensoren over een polariteitsbeveiliging die uw investeringsrisico minimaliseert.

Interactieve beeldkaart: Overzicht van een geïnstalleerd weerstation in een solarpark voor een continue registratie van alle belangrijke weergegevens
PLCnext Technology
PLCnext Technology is het ecosysteem voor industriële automatisering, bestaande uit open hardware, modulaire engineeringssoftware, een wereldwijde community en een digitale softwaremarktplaats.
Meer lezen
PLCnext Technology
Stringboxen
Met ons bewakingssysteem voor fotovoltaïsche stringstromen kunt u direct reageren op storingen en vermogensverliezen, zelfs bij uitval van afzonderlijke strings.
Meer lezen
Stringboxen
Omvormercommunicatie
Een groot aantal kant-en-klare drivers en functieblokken vereenvoudigen de inbedrijfstelling. Deze variëteit biedt de flexibiliteit voor modulaire uitbreidingen.
Meer lezen
Omvormercommunicatie

Groepsfoto van de zonne-energie-experts
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
We ondersteunen u graag op weg naar een duurzame energievoorziening.

Referentie


Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.