Dataloggers Dataloggers zorgen voor het gericht verzamelen van alle relevante informatie van het PV-park. Ze bieden de installatie-exploitant een constant overzicht van de huidige status van de PV-installatie.

Twee technici in het solarpark

Uitdaging


Luchtfoto solarpark

Overzicht van alle data

Voor een efficiënt bedrijf van grote fotovoltaïsche installaties is een continue bewaking en besturing vereist. Een zonne-energie-installatie in de orde van grootte van 10 MW bestaat uit ongeveer 1000 strings van elk 30 zonnepanelen. De fotovoltaïsche installatie omvat een groot aantal stringboxen, omvormers en aanvullende bewakingscomponenten, zoals weerstations, omgevingssensoren of energiemeetmodulen. Talloze meetgegevens moeten worden geregistreerd, omvormers moeten worden aangestuurd en de installatiestatus moet worden doorgegeven aan een bovengeschikt datamanagementsysteem.

Oplossing


Schakel- en verdeelinrichting datalogger

Voorbeeld van een modulaire opbouw van de datalogger-schakelkast

Verzameling en verspreiding van gegevens

Onze datalogger neemt de functie van registratie en verdere verwerking van gegevens over. Deze registreert alle relevante data over de omgevingsomstandigheden en de omvormerstatus. De systemen kunnen flexibel worden geïntegreerd via functieblokken in PLCnext Engineer. De geregistreerde gegevens worden lokaal op de SD-kaart opgeslagen of aan een bovengeschikt portaal doorgegeven.

Netwerkcomponenten voor een betrouwbaar bedrijf van fotovoltaïsche installaties

Netwerkcomponenten voor een betrouwbaar bedrijf van fotovoltaïsche installaties

Netwerkkoppeling van uw fotovoltaïsche installaties

Met de componenten van Phoenix Contact kunt u uw vrijstaande PV-installatie snel en eenvoudig in een netwerk koppelen. Zo creëert u redundante en door firewalls beveiligde netwerken. Het maakt niet uit welk overdrachtsmedium u gebruikt: bij ons vindt u de passende netwerkcomponenten om een uitvalveilige communicatieoplossing op te bouwen. De basis daarvoor wordt gevormd door krachtige Gigabit-switches, modems en mediumconverters.

Uw voordelen

  • Geringe engineerings- en exploitatiekosten dankzij intelligente automatiseringsoplossingen
  • Redundante en daardoor uitvalveilige netwerken
  • Geringe fouten bij de configuratie, dankzij de Auto-Detection-Mode
  • Vermijden van datalekken door tijdelijke dataopslag
Interactieve beeldkaart: Topologie bewakingsoplossingen
Energiemanagement
Met onze innovatieve oplossingen sluit u gedecentraliseerde energiecentrales aan volgens de lokale eisen van de netwerkbeheerder.
Meer lezen
Energiemanagement
Registratie van weerdata
Met ons weerstation bent u altijd op de hoogte van de efficiëntie van uw fotovoltaïsche installatie.
Meer lezen
Registratie van weerdata
Dataloggers
Onze datalogger registreert alle relevante data in uw PV-park.
Meer lezen
Dataloggers
Omvormercommunicatie
Phoenix Contact levert speciaal voor fotovoltaïsche installaties bedoelde softwarebibliotheken, die voortdurend met functies worden uitgebreid.
Meer lezen
Omvormercommunicatie
Stringboxen
Met ons bewakingssysteem voor fotovoltaïsche stringstromen kunt u direct reageren op storingen en vermogensverliezen, zelfs bij uitval van afzonderlijke strings.
Meer lezen
Stringboxen

Groepsfoto van de zonne-energie-experts
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
We ondersteunen u graag op weg naar een duurzame energievoorziening.

Referentie


Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.