Solarpark voor energieopwekking

Videobewaking in de solarindustrie Met en zonder zonlicht veilig

Met het toenemende gebruik van zonne-energie installaties, neemt ook het aantal incidenten rondom de installaties toe. Daarbij gaat het criminelen niet altijd alleen om de zonnepanelen, maar ook steeds vaker om aansluitkabels en zelfs omvormers. Kleinere solarparken die afgelegen liggen en niet altijd voldoende beschermd zijn, zijn vaak de dupe van vandalisme en diefstal.

Een kleiner solarveld in een lager gelegen gebied

Goed beschermde omvormers in eigen gebouwen

Bescherming van zonneparken tegen vandalisme

Installaties voor de energievoorziening beschikken tegenwoordig standaard over videobewaking. Elke exploitant probeert ongeoorloofde toegang tot het terrein te voorkomen. Met het oog daarop worden vaak de grenzen van de installaties en de inritten bewaakt. Maar in het solarveld zelf komt volledige bewaking minder vaak voor.

De directeur van een solarpark van een kleine Duitse stad kreeg onlangs te maken met een aanzienlijke daling van de energieopbrengst. Daar was door dieven meer dan een dozijn omvormers gewoon losgesneden en meegenomen. De omvormers kunnen niet altijd in een eigen gebouwtje of in afsluitbare schakelkasten gemonteerd worden. Vaak komen de kosten voor de schade van dergelijke strafbare feiten ver uit boven de aanschafprijs van de techniek zelf.

Daarom is het doel van een videobewakingssysteem duidelijk. De techniek moet het complete terrein bewaken en optimaal beschermd zijn tegen vandalisme en milieu-invloeden.

PTZ high-end-camera

Camera met groot opgenomen vermogen

Eisen aan de techniek

Aangezien bij solarparken zeer grote oppervlakken met zo weinig mogelijk camera's bewaakt worden, wordt vaak gebruikgemaakt van camerasystemen met een zwenk- en kantelfunctie.

De inbraakregistratie kan heksensoren, weerstandsdraden, inbraak-meldsensoren, losbreekinrichtingen voor panelen, lichtschermen en overige apparatuur omvatten die via het netwerk aan de videobewaking wordt gekoppeld. Daarbij is het zaak dat de aansluittechniek over voldoende netwerk-performance beschikt en dat de PoE-voeding ook genoeg reserves levert aan de energie-intensieve PTZ-camera's.

Smart Ethernet Box met geopende deur

Alles voor de aansluiting van uw videobewakingscamera's in één compact apparaat

Alles-in-één-oplossing voor videobewaking van solarinstallaties

De Smart Ethernet Box van Phoenix Contact combineert al deze eigenschappen in één apparaat dat direct op de camera's wordt aangesloten.

De robuuste behuizing voldoet bovendien aan alle eisen voor de buitenruimte. Eenvoudig via montageadapter vastklikken, aansluiten, klaar!

Maar ook bij klantspecifieke aansluitkasten voor de solarindustrie ondersteunen wij u.

Meer informatie over het onderwerp
Videobewaking voor industrie en bedrijven

Meer informatie over de juiste infrastructuur voor videobewaking - geschikt voor elke toepassing.

Nu de brochure downloaden
Robot met camerakop