Waterinlaattoren bij een dam

Videobewaking bij het watermanagement Met de hoogste veiligheidsnormen

Al sinds de jaren '60 heeft drinkwatervoorziening een bijzonder betekenis bij soevereine staten. Vooral wanneer deze verwikkeld zijn in conflicten met andere landen. Net zoals bij de andere nutsbedrijven gaat het om kritieke infrastructuur. Om deze in stand te houden en te beschermen zijn bijzondere maatregelen vereist. Hier fungeert videobewaking als een preventieve maatregel.

Drinkwaterreservoir

Drinkwaterreservoir

Voldoende beschikbaar drinkwater

De videobewaking van watervoorzieningsinstallaties is vaak een probaat middel. In vergelijking met elektriciteitsmaatschappijen zijn de netwerken voor de decentrale delen van de watervoorziening niet redundant opgebouwd terwijl deze trajecten bijzonder belangrijk zijn.

Vandalisme of andere onbevoegde toegang tot hoge tanks, broninstallaties of andere technische voorzieningen komen telkens weer voor. Meestal is de veroorzaker zich er niet van bewust, welke schade deze daadwerkelijk veroorzaakt. In de VS is na een incident ca. 1,43 miljoen hectoliter drinkwater afgevoerd, wat ook aanzienlijke kosten met zich meebracht. Met een preventief waarschuwingssysteem door videobewaking had dit strafbare feit waarschijnlijk kunnen zijn voorkomen. Er is daarom behoefte aan aansluittechniek die buiten wordt geïnstalleerd, bescherming biedt tegen vandalisme en jarenlang betrouwbaar werkt.

Tussentijdse opslag van neerslagwater in een regen- en overstromingssysteem

Tussenopslag van neerslagwater

Regen- en hoogwaterinstallaties beschermen

Bij de behandeling van water hebben videobewakingsoplossingen zich vele malen bewezen. In veel landen bestaan bovendien strategieën voor de bewaking van de behandeling van afvalwater.

In de bewaking van toevoeren, tralieroosters, opvangbekkens, greppels en bedrijfsgebouwen zit een groot besparingspotentieel, omdat kostbare inspectieritten vervallen en maatregelen, indien nodig, vaak al aan de hand van video-opnames kunnen worden opgestart.

De combinatie van visualisatie van de procesgang met echte beelden is niet alleen in de centrale gedeelten een groot voordeel, omdat de medewerkers zo op iedere gewenste locatie over de gegevens beschikken. Maar deze is juist voor wachtdiensten een aanzienlijk voordeel en is ook bij zware regenval, overstromingen of machineschade waardevol.

Smart Ethernet Box met geopende deur

Bewakingstechniek voor watermanagement – Smart Ethernet Box

Videobewaking met de Smart Ethernet Box

Alle onderdelen voor een betrouwbare CCTV-infrastructuur in één apparaat: de Smart Ethernet Box is een alles-in-één-apparaat dat direct op de camera's wordt aangesloten. Door de geïntegreerde montageadapter voor wand- en mastmontage wordt het installeren aanmerkelijk vereenvoudigd en versneld. Eenvoudig vastklikken, aansluiten, klaar! Zo gaat geen beeld verloren.

Meer informatie over het onderwerp
Videobewaking voor industrie en bedrijven

Meer informatie over de juiste infrastructuur voor videobewaking - geschikt voor elke toepassing.

Nu de brochure downloaden
Robot met camerakop