Videobewaking in de verkeerstechniek Bewaking van de verkeersstromen door moderne videotechniek.

Videobewaking langs snelwegen

In de verkeerstechniek is videomonitoring niet meer weg te denken. Het belangrijkste doel is daarbij de verhoogde veiligheid voor alle verkeersdeelnemers. Ongeacht of het daarbij om spoorwegen, snelwegen of gevaarlijke verkeerssituaties gaat. Aan de ene kant werkt de videotechniek preventief bij het voorkomen van overbelasting of files, aan de andere kant zorgt ze ervoor dat er in geval van defecten of noodsituaties snel iemand ter plaatse is.

Bovendien wordt videobewaking in veel landen wereldwijd tegenwoordig ook gebruikt om schade te voorkomen (bijv. bij de hoogtecontrole) of om strafbare feiten te vervolgen. Met behulp van ANPR (Automatic Number Plate Recognition) en de PLC uitbreidingsmodule (AXC F XT ML 1000) voor kunstmatige intelligentie, ontstaan er compleet nieuwe mogelijkheden voor de analyse en optimalisatie van verkeersstromen. Vooral in combinatie met Smart Cities en de koppeling van verschillende toepassingen en sectoren, is de videotechniek een doorslaggevende factor.

Straat met verkeerstechniek met videobewaking

Bewaking en optimalisatie van de verkeersstromen door moderne videotechniek

Optimale beveiliging van installaties voor lange afstandsverkeer

Bij de verkeersbewaking van snelwegen worden vaak grote afstanden overbrugt. Als wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van netwerktechniek biedt Phoenix Contact ook voor installaties in het lange afstandsverkeer de juiste producten.

De Smart Ethernet Box van Phoenix Contact, een all-in-one-apparaat dat direct op de camera's wordt aangesloten, is ideaal voor de verkeersmonitoring. De maximale afstand tussen twee installatieknooppunten ligt bij 80 kilometer bij het gebruik van geschikte glasvezel. Dankzij de "Full-managed"-switch-technologie kunnen met de Smart Ethernet Boxes zelfs ringstructuren worden opgebouwd, waardoor een redundante installatie mogelijk is.

Vanaf een controleruimte kan daardoor aan beide zijden van de snelweg videotechniek worden geïnstalleerd en kan er via verkeersborden over de weg of via ecoducten een ringredundantie worden aangelegd. Bij een redundante opbouw is op die manier, ook over vele honderden kilometers snelweg, een Single point of failure mogelijk.

Installateurs controleren de aansluitkast van een videobewakingscamera voor het verkeer

Installatie van een videobewakingscamera

Bij uitstek geschikt voor gebruik buitenshuis

De installatie voor een betrouwbare videobewaking moet minstens aan dezelfde eisen voldoen als de camera's zelf. Dat geldt in het bijzonder voor buiteninstallaties, zoals de videotechniek langs snelwegen.

Voor het gebruik buiten is de Smart Ethernet Box bijzonder geschikt. Deze is ontwikkeld voor omgevingstemperaturen van -40 tot +70 °Celsius bij een relatieve luchtvochtigheid van 10% tot 95% en beschikt over een robuuste behuizing van speciaal kunststof die bestand is tegen veroudering en niet kan worden vervormd of geperforeerd.

Voor de video-infrastructuur beschikt Phoenix Contact bovendien over een programma met producten die geschikt zijn voor industrieel gebruik in de aansluit- en communicatietechniek, die individueel in camera-aansluitkasten kunnen worden gecombineerd en tegen externe milieu-invloeden bestand zijn.

Smart Ethernet Box met geopende deur

Infrastructuur voor de videobewaking in één compact apparaat

Videobewaking met de Smart Ethernet Box

Videobewakingsinfrastructuur voor het verkeer in één robuust apparaat: klein, compact, krachtig – zo koppelt u bewakingscamera's veilig met de videoserver.

Door de geïntegreerde montageadapter voor wand- en mastmontage wordt het installeren aanmerkelijk vereenvoudigd en versneld. Eenvoudig vastklikken, aansluiten, klaar! Zo gaat geen beeld verloren.

Meer informatie over het onderwerp
Videobewaking voor industrie en bedrijven

Meer informatie over de juiste infrastructuur voor videobewaking - geschikt voor elke toepassing.

Nu de brochure downloaden
Robot met camerakop