Videobewaking in tunnels Voor een krachtige en veilige verkeersinfrastructuur.
Voor de veiligheid van bijzonder gevaarlijke weg- of spoortrajecten in tunnels is een onderbrekingsvrije videobewaking absoluut noodzakelijk. Een weg met veel bochten of verschillende hoogten in de tunnel is ook van invloed op de installatie van de camera's. In het algemeen moeten de bewakingscamera's op een bepaalde hoogte worden geplaatst om alle mogelijke voertuigtypen betrouwbaar te registreren.
Net zoals voor alle andere montagedelen bij de tunnel geldt ook voor de camera-installatie dat een snelle montage is gewenst. Montages in een tunnel zijn niet eenvoudig, want het is er donker, koud en lawaaierig. Daarnaast is er speciale apparatuur nodig voor de installaties aan het tunnelplafond. In wegverkeerstunnels is het na de ingebruikname ook erg vies.
Ultramoderne wegtunnels uitgerust met techniek van Phoenix Contact
Verkeersbewaking in tunnels - veiligheid krijgt voorrang
Tot nu toe wordt de videodetectie gebruikt voor de herkenning van relatief weinig complexe gebeurtenissen, zoals bij de registratie van spookrijders. Met de koppeling van verschillende systemen, bijv. video-, automatiserings- en verkeerstechniek, ontstaan meerdere mogelijkheden. Zo worden de beeldverwerkingssystemen door de snelle ontwikkeling van de dataverwerking steeds intelligenter.
Ook de sensoren ontwikkelen zich snel verder. Voor de verlichtingsregeling in het inritgedeelte worden tegenwoordig eveneens camera's gebruikt. Zo is het mogelijk om de beïnvloeding op de verlichtingsregeling door het voertuigtype (bijv. auto of vrachtwagen) te registreren resp. te documenteren.
Smart Ethernet Box - de geïntegreerde oplossing
Geïntegreerde oplossing voor de verkeersmonitoring
Voor de videobewaking in tunnels biedt Phoenix Contact met de Smart Ethernet Box u een betrouwbare videobewakingsoplossing. De alles-in-één-Smart Ethernet Box beschikt over een nieuw ontwikkelde behuizing van speciaal kunststof en is bestand tegen vuil, gassen (zoals koolmonoxide, stikstofmonoxide, stikstofdioxide) en, dankzij de spuitwaterbescherming conform IP65, ook tegen cyclisch reinigen van de tunnelbuizen. De innovatieve montageadapter garandeert bovendien een snelle installatie. Kosten voor hefapparaten en steigers worden daardoor aanzienlijk verlaagd.
Wat betreft de cameratechniek zijn voor videowanden en beeldwerkplekken beeldschermen met 4K-resolutie (3840 x 2160 pixels) verkrijgbaar. Daarmee kunnen ook meerdere streams, bijv. een vierdelig split screen, met volledige resolutie op een beeldscherm worden getoond. Doordat de techniek meer kan, zijn nieuwe toepassingen van de beeldverwerking in de videotechniek mogelijk.